Publiceer je producten
PORTALP RS telescopische 4 vleugels G25 dubbel
PORTALP RS telescopische 4 vleugels G25 dubbel
PORTALP RS telescopische 4 vleugels G25 dubbel
PORTALP RS telescopische 4 vleugels G25 dubbel
    Portalp

    PORTALP RS telescopische 4 vleugels G25 dubbel

    PORTALP RS is de laatste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongekende combinatie van technologieën en een gemakkelijke dagelijkse toegangsgesturing. Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief te bedienen via een smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt. Dit model met telescopische dubbele deurvleugels is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: enkel (2 vleugels) met opening naar rechts of links, dubbel (4 vleugels) met centrale opening, met of zonder vaste vleugels. De schuifvleugels bewegen soepel en geruisloos dankzij het ontwerp van het rolmechanisme. De deur is uitgerust met een krachtige operator die de deurinstellingen, veiligheidsvoorzieningen en perifere controlesystemen beheert. Het zorgt voor een betrouwbare werking en kan een of meer panelen verplaatsen die tot 2 x 90 kg of 4 x 70 kg wegen. Verschillende diktes van aluminium profielen zijn mogelijk om glasdiktes te ondersteunen van enkel glas van 8 mm tot isolatieglas van 26 mm. Er zijn ook verschillende installatieconfiguraties beschikbaar: op de muur (opbouw), tussen muren of op palen, afhankelijk van de specifieke projectvereisten.
    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische telescopische 2 vleugels schuifdeur van het type PORTALP RS12 TD G25 Compacte kop gemaakt van geëxtrudeerd aluminium - Mechanismehoogte 120 mm - Scharnierende kop die bovenopening of onderhaaksysteem voor onderhoud mogelijk maakt - Looprail voorzien van rubberen bus om geluid en trillingen te verminderen - 2 looprollen per vleugel met anti-uithaakrollen en verstelbare ophangingen De aandrijving is uitgerust met: - geschakelde voeding van 110V-230V werkend op 50-60 Hz met laag energieverbruik, geschikt voor alle netwerken - borstelloze motor voor nauwkeurige controle, zorgt voor een soepele beweging van het deurblad en vermindert het geluid - back-up batterij voor veiligheid bij stroomuitval - een logische module die de werking van de deur beheert, met alle randapparatuur communiceert en continu de werking van de deur diagnosticeert - CAN-bus technologie voor aansluiting van randapparatuur en vermindering van storingen Elke telescopisch en vaste vleugel is gemaakt met: - een aluminium frame van 25 mm dat kan worden voorzien van glas tot 10,8 mm dik - een ruit gemonteerd met neopreen afdichtingen voor snelle verwijdering bij glasbreuk - borstels en rubberen afdichtingen aan de onderzijde en voorzijde zorgen voor luchtdichtheid van de deur - vingervriendelijke veiligheidsranden tussen schuivende oppervlakken conform de EN 16005-norm - afwerking op maat volgens RAL-kleuren of geanodiseerde afwerking De deur kan worden uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om gebruikers en het gebouw te beschermen,afhankelijk van het project: - veiligheid bij doorgang met binnen-/buitensensoren voor beweging en aanwezigheid met dubbele technologie (hyperfrequentie en gemonitorde infraroodgordijn) - veiligheid bij opening met infraroodgordijnen - nooduitgangsmodule met gebruik van intrinsieke mechanische energie, conform EN16005 - gemotoriseerde nooduitgang EN16005 - back-up batterij bij stroomuitval - elektromechanisch slot Verschillende besturingssystemen kunnen de installatie aanvullen om de bediening of toegangscontrole (in/uit) te vergemakkelijken: - afstandsbediening van de deur via smartphone in Bluetooth Low Energy-modus - Android- of iOS-applicatie speciaal voor het beheer van automatische deuren en voor permanente diagnose van de status van de deur - digitale displayconsole, wand- of dekselgemonteerd - handmatige moduskeuzeschakelaar met sleutel - extra input/output-kaarten voor het beheren van andere randapparaten of toegangscontrolesystemen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-TD-2V-G25
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep2-leaf telescopic doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika