Publiceer je producten
PORTALP RS Schuif G50 RPT dubbel
PORTALP RS Schuif G50 RPT dubbel
    Portalp

    PORTALP RS Schuif G50 RPT dubbel

    PORTALP RS is de laatste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongekende combinatie van technologieën en een gemakkelijke dagelijkse toegangsgesturing.

    Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief te bedienen via een smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt.

    Dit schuifdeursmodel is beschikbaar in verschillende versies: enkele deur met opening naar rechts of links, dubbele deur met centrale opening, uitgerust met vaste panelen of niet.

    De schuifpanelen bewegen soepel en stil dankzij het ontwerp van het rolmechanisme. De deur is uitgerust met een krachtige operator die de deurinstellingen, veiligheidsvoorzieningen en perifere controlesystemen beheert. Het zorgt voor een betrouwbare werking en kan een of meer panelen verplaatsen die tot 1 x 250 kg of 2 x 200 kg wegen.

    G50 met thermische onderbreking is de ideale oplossing voor gebouwen die een hoog niveau van thermische isolatie vereisen, zonder in te boeten aan duurzaamheid of gebruiksgemak. Ontworpen om te presteren in zowel warme als koude klimaten, is dit model uitgerust met een kader met thermische onderbreking, afdichtingsrubbers en hoogisolerend glas. Het systeem met thermische onderbreking vermindert warmteoverdracht, voorkomt energieverlies en verhoogt de energie-efficiëntie van het gebouw. De thermische isolatiewaarden voor deuren van standaardformaat kunnen een Ud-waarde van minder dan 2,0 W/m²·K bereiken. Het glas, een essentieel onderdeel van deze prestaties, kan Uw-waarden lager dan 1,0 W/m²·K behalen, wat zorgt voor uitstekende thermische isolatie.

    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische dubbele schuifdeur van het type PORTALP RS12 CD G50-RPT :

      Compacte kop gemaakt van geëxtrudeerd aluminium
      - mechanismehoogte: 120 mm
      - scharnierende kop die bovenopening of onderhaaksysteem voor onderhoud mogelijk maakt
      - looprail voorzien van rubberen bus om geluid en trillingen te verminderen
      - 2 looprollen per vleugel met anti-uithaakrollen en verstelbare ophangingen

      De aandrijving is uitgerust met:
      - geschakelde voeding van 110V-230V werkend op 50-60 Hz met laag energieverbruik, geschikt voor alle netwerken
      - borstelloze motor voor nauwkeurige controle, zorgt voor een soepele beweging van het deurblad en vermindert het geluid
      - back-up batterij voor veiligheid bij stroomuitval
      - een logische module die de werking van de deur beheert, met alle randapparatuur communiceert en continu de werking van de deur diagnosticeert
      - CAN-bus technologie voor aansluiting van randapparatuur en vermindering van storingen

      Elke schuivend paneel is opgebouwd uit een aluminium frame:
      - G50-profielen met thermische onderbreking
      - Dubbele of driedubbele isolerende beglazing met lage emissiviteit
      - Panelen geassembleerd met niet-gesiliconiseerde “portefeuille”-afdichtingen, voor eenvoudig glasvervanging
      - Borstel- en rubberafdichtingen zorgen voor de afdichting rondom het paneel
      - Vingervriendelijke veiligheidsranden tussen schuivende oppervlakken conform de EN 16005-norm
      - Afwerking op maat volgens RAL-kleuren of geanodiseerde afwerking

      "De deur kan worden uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om gebruikers en het gebouw te beschermen:
      - veiligheid bij doorgang met binnen-/buitensensoren voor beweging en aanwezigheid met dubbele technologie (hyperfrequentie en gemonitorde infraroodgordijn)
      - veiligheid bij opening met infraroodgordijnen
      - nooduitgangsmodule met gebruik van intrinsieke mechanische energie, conform de huidige normen EN16005
      - back-up batterij bij stroomuitval
      - elektromechanisch slot

      Verschillende besturingssystemen kunnen de installatie aanvullen om de bediening of toegangscontrole (in/uit) te vergemakkelijken:
      - afstandsbediening van de deur via smartphone in Bluetooth Low Energy-modus
      - Android- of iOS-applicatie speciaal voor het beheer van automatische deuren en voor permanente diagnose van de status van de deur
      - digitale displayconsole, wand- of dekselgemonteerd
      - handmatige moduskeuzeschakelaar met sleutel
      - extra input/output-kaarten voor het beheren van andere randapparaten of toegangscontrolesystemen

    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-CD-G50
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep2-leaf sliding doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-25
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika