Publiceer je producten
PORTALP RS telescopische  vleugels G38 dubbel met vast
PORTALP RS telescopische  vleugels G38 dubbel met vast
PORTALP RS telescopische  vleugels G38 dubbel met vast
PORTALP RS telescopische  vleugels G38 dubbel met vast
    Portalp

    PORTALP RS telescopische vleugels G38 dubbel met vast

    PORTALP RS is de laatste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongekende combinatie van technologieën en een gemakkelijke dagelijkse toegangsgesturing. Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief te bedienen via een smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt. Dit model met telescopische dubbele deurvleugels is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: enkel (2 vleugels) met opening naar rechts of links, dubbel (4 vleugels) met centrale opening, met of zonder vaste vleugels. De schuifvleugels bewegen soepel en geruisloos dankzij het ontwerp van het rolmechanisme. De deur is uitgerust met een krachtige operator die de deurinstellingen, veiligheidsvoorzieningen en perifere controlesystemen beheert. Het zorgt voor een betrouwbare werking en kan een of meer panelen verplaatsen die tot 4 x 70 kg wegen. Verschillende diktes van aluminium profielen zijn mogelijk om glasdiktes te ondersteunen van enkel glas van 8 mm tot isolatieglas van 26 mm. Er zijn ook verschillende installatieconfiguraties beschikbaar: op de muur (opbouw), tussen muren of op palen, afhankelijk van de specifieke projectvereisten.
    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische telescopische 2 vleugels schuifdeur van het type PORTALP RS12 TD G38 +2F Compacte kop van geëxtrudeerd aluminium - mechanismehoogte: 120 mm - scharnierend deksel voor opening aan de bovenkant of haaksysteem onderaan voor onderhoud - looprail met rubberen bussen om geluid en trillingen te verminderen - 2 loopwagens per vleugel met anti-uithaakwielen en verstelbare ophanging De aandrijving is uitgerust met: - geschakelde voeding 110V-230V, werkend op 50-60 Hz, met laag energieverbruik, geschikt voor alle netwerken - borstelloze motor voor precieze controle, zorgt voor een stille en soepele beweging van de deur - noodaccu voor veiligheid bij stroomuitval - logische eenheid die de werking van de deur aanstuurt, communiceert met randapparatuur en continue diagnose biedt - CAN-bus technologie voor aansluiting van randapparatuur en vermindering van storingen Elke vleugel is opgebouwd uit: - een aluminium profiel van 38 mm geschikt voor beglazing tot 26 mm, robuust profiel met integratie van sluitsystemen - beglazing gemonteerd met neopreen afdichtingen voor snelle vervanging bij glasbreuk - borstel- en rubberafdichtingen aan de onderzijde en voorzijde voor luchtdichtheid - vingerbescherming tussen schuifdelen conform EN 16005 - afwerking op maat volgens RAL-kleuren of geanodiseerd De deur kan worden uitgerust met veiligheidsvoorzieningen om gebruikers en het gebouw te beschermen,afhankelijk van het project: - veiligheid bij doorgang met binnen-/buitensensoren voor beweging en aanwezigheid met dubbele technologie (hyperfrequentie en gemonitorde infraroodgordijn) - veiligheid bij opening met infraroodgordijnen - nooduitgangsmodule met gebruik van intrinsieke mechanische energie, conform EN16005 - gemotoriseerde nooduitgang EN16005 - back-up batterij bij stroomuitval - elektromechanisch slot Diverse besturingssystemen kunnen de installatie aanvullen: - bediening van de deur via smartphone in Bluetooth Low Energy modus - Android- of iOS-app voor beheer van automatische deuren en continue statusdiagnose - digitale displayconsole, wand- of dekselgemonteerd - manuele sleutelschakelaar voor modusselectie - extra I/O-kaarten voor het beheren van randapparatuur of toegangscontrole
    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-TD-2V-G38-2F
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep2-leaf telescopic doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika