Publiceer je producten
PORTALP RS telescopische 6 vleugels G38 dubbel
PORTALP RS telescopische 6 vleugels G38 dubbel
PORTALP RS telescopische 6 vleugels G38 dubbel
    Portalp

    PORTALP RS telescopische 6 vleugels G38 dubbel

    PORTALP RS is de nieuwste generatie automatische deuren van Portalp. Het biedt een ongekende combinatie van technologieën en een eenvoudige dagelijkse toegangsbeheer. Compact en zeer efficiënt, deze reeks is verbonden en intuïtief te bedienen via een smartphone (Android, iOS) met een speciale app die innovatieve functies biedt. Deze telescopische deur met 6 vleugels is beschikbaar in verschillende versies: enkele telescopische opening naar rechts of links, dubbele telescopische opening met centrale opening, met of zonder vaste panelen. Het is de geschikte oplossing voor een brede deuropening in een smalle omgeving. Telescopische vleugels zijn smaller en openen met minimale ruimte aan de achterzijde. Ze bewegen soepel en stil dankzij het ontwerp van het railmechanisme. De deur is uitgerust met een krachtige operator die de deurparameters, veiligheidsvoorzieningen en randapparatuur aanstuurt.Deze zorgt voor een betrouwbare werking en kan telescopische schuifvleugels verplaatsen tot 6 x 50 kg (dubbel). Er zijn verschillende diktes van kozijnen beschikbaar: G25 of G38 voor enkel glas van 8 mm tot isolatieglas van 26 mm. Ook zijn er verschillende installatiemogelijkheden: op kozijn, opbouw of op palen, afhankelijk van het project.
    Specificatie
    • Levering en installatie van een automatische telescopische deur met 3 vleugels type PORTALP RS12 TD-6V G38 Compacte kopregel van geëxtrudeerd aluminium: - Versterkte aluminium kopregel H120 x 357 mm met matzwarte aluminium eindkappen. - Scharnierend deksel dat omhoog opent en open blijft staan voor onderhoud. - Deksel kan ook losgemaakt worden en onder de kopregel worden geplaatst. - Driedubbele looprail met rubberen demping voor geluids- en trillingsreductie. - Twee loopwagens per vleugel met anti-uithaakrollen en verstelbare ophangingen. Operator uitgerust met: - Schakelende voeding 110V-230V (50-60 Hz), energiezuinig en geschikt voor alle netwerken. - Borstelloze motor voor nauwkeurige controle, stille en vloeiende beweging. - Noodbatterij voor werking bij stroomuitval. - Logische eenheid die het deurverloop beheert, met alle randapparatuur communiceert en continue diagnoses uitvoert. - CAN-bustechnologie voor perifere aansluiting en interferentiereductie. Elke telescopische en vaste vleugel bestaat uit: - Aluminium frame van 38 mm voor beglazing tot 26 mm. Sterke profielen met mogelijkheid tot vergrendeling. - Glas bevestigd met neopreenafdichtingen voor snelle verwijdering bij breuk. - Borstel- en rubberafdichtingen aan onder- en voorkant voor lucht- en geluidsdichtheid. - Vingerbeveiliging tussen schuivende delen volgens EN 16005. - Afwerking op maat: RAL-kleuren of geanodiseerd. Veiligheidsuitrusting: - Doorgangsbeveiliging met binnen-/buitenbewegingssensoren en dubbele technologie (hyperfrequentie + gecontroleerde infraroodgordijn). - Openingsbeveiliging met infraroodgordijnen. - Nooduitgang met intrinsieke mechanische energie volgens EN16005. - Back-up batterij bij stroomuitval. - Elektromechanisch slot. Uitrusting en opties: - Afstandsbediening via smartphone in Bluetooth Low Energy modus. - Android/iOS-app voor beheer: configuratie, diagnose, raadpleging en gebruikersbeheer. - Digitale displayconsole, wand- of kopregelmontage. --Manuele modeselector met sleutel. - Extra in-/uitgangskaarten voor externe apparaten of toegangscontrole. - Manuele vergrendeling met cilinder of halve cilinder (compatibel met G38-profiel).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.PORTALP-RS12-TD-3V-G38
    • ProductfamilieEntrance automatic doors
    • Productgroep3-leaf telescopic doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Automatische deuren
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Azië Zuid-Amerika Europa Afrika Noord Amerika