Publiceer je producten
Roxtec GH BG™ doorvoer
Roxtec GH BG™ doorvoer
Roxtec GH BG™ doorvoer
Roxtec GH BG™ doorvoer
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ doorvoer

    Doorvoer met flens en aardebout, voor bevestiging met bouten op vlakke ondergrond.

    De Roxtec GH BG™ doorvoer is een kabel- en leidingafdichting voor aarding en potentiaalvereffening. Het rechthoekige stalen frame wordt met bouten bevestigd op sandwich- of stalen wanden/vloeren en is geschikt voor een hoge kabel- en leidingdichtheid. De doorvoer kan in combinatie met een GE contraframe van verzinkt staal worden gebruikt om een doorvoer in een dikkere wand af te werken. Met de Roxtec EC-teststicks (elektrische continuïteit) kan een indicatie worden verkregen van de elektrische geleiding van de geïnstalleerde doorvoeren.

  • Knaagdierbestendig
  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,1 bar (calamiteitendruk)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brandclassificatie

      • E/EI-classificatie volgens EN 13501
      • F/T-classificatie volgens UL 1479

      Installatie

      • Metaal
      • Kasten en behuizingen

      Montagetype

      • Bouten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.GH_BG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC002600
    • ETIM-naamBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping