Publiceer je producten
Roxtec GH FL100 doorvoer
Roxtec GH FL100 doorvoer
Roxtec GH FL100 doorvoer
    Roxtec

    Roxtec GH FL100 doorvoer

    Doorvoer met brede flens, voor bevestiging met bouten op oneffen ondergronden.

    De Roxtec GH FL100 is een kabel- en leidingafdichting die geschikt is voor hoge kabel- en leidingdichtheid. De doorvoer zorgt voor een goede afdichting bij bevestiging met bouten op betonwanden/-vloeren. Het rechthoekige stalen frame heeft een 100 mm brede flens, zodat de boutgaten verder van de opening in de wand geplaatst kunnen worden om het risico van scheuren te voorkomen. De doorvoer kan in combinatie met een GE contraframe van verzinkt staal worden gebruikt om een doorvoer in een dikkere wand af te werken.

  • Knaagdierbestendig
  • Ruimtebesparend
  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,1 bar (calamiteitendruk)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67

      Brandclassificatie

      • E/EI-classificatie volgens EN 13501
      • F/T-classificatie volgens UL 1479

      Installatie

      • Metselwerk
      • Beton

      Montagetype

      • Bouten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.GH_FL100_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC002600
    • ETIM-naamBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping