Publiceer je producten
Roxtec GH BG™ FL100 doorvoer
Roxtec GH BG™ FL100 doorvoer
Roxtec GH BG™ FL100 doorvoer
Roxtec GH BG™ FL100 doorvoer
    Roxtec

    Roxtec GH BG™ FL100 doorvoer

    Doorvoering met brede flens en aardebout voor bevestiging met bouten op oneffen ondergronden.

    De Roxtec GH BG™ FL100 doorvoer is een kabel- en leidingafdichting voor aarding en potentiaalvereffening. Het rechthoekige stalen frame met brede flens zorgt voor een perfecte afdichting na bevestiging met bouten op wanden of vloeren. De afdichting is geschikt voor een hoge kabel- en leidingdichtheid. De doorvoer kan in combinatie met een GE contraframe van gegalvaniseerd staal worden gebruikt om een doorvoer in een dikkere wand af te werken. Gebruik de Roxtec EC-teststick voor een indicatie van de elektrische prestaties van geïnstalleerde Roxtec BG™ of ES kabeldoorvoeren.

  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Biedt ingebouwde reservecapaciteit
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,1 bar (calamiteitendruk)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Brandclassificatie

      • E/EI-classificatie volgens EN 13501
      • F/T-classificatie volgens UL 1479

      Installatie

      • Metselwerk
      • Beton

      Montagetype

      • Bouten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.GH_FL100_BG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC002600
    • ETIM-naamBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping