Publiceer je producten
Roxtec GH doorvoer
Roxtec GH doorvoer
Roxtec GH doorvoer
Roxtec GH doorvoer
    Roxtec

    Roxtec GH doorvoer

    Doorvoer met flens, voor instorten of bevestiging met bouten.

    De Roxtec GH is een kabel- en leidingafdichting die wordt ingestort in beton of met bouten wordt bevestigd op vlakke constructies. Het rechthoekige stalen frame is geschikt voor een hoge kabel- en leidingdichtheid. Met een GE contraframe kan de doorvoer in een dikkere wand worden afgewerkt.

  • Knaagdierbestendig
  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Biedt ingebouwde reservecapaciteit
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,1 bar (calamiteitendruk)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Brandclassificatie

      • E/EI-classificatie volgens EN 13501
      • E/EI-classificatie volgens EN 45545 E60
      • F/T-classificatie volgens UL 1479

      Installatie

      • Gips
      • Metaal
      • Beton

      Montagetype

      • Bouten
      • Instorten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.GH_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandwering
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC002600
    • ETIM-naamBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPenetration Firestopping