Publiceer je producten
Roxtec H3+1 UG™ afdichting
Roxtec H3+1 UG™ afdichting
Roxtec H3+1 UG™ afdichting
Roxtec H3+1 UG™ afdichting
    Roxtec

    Roxtec H3+1 UG™ afdichting

    Kabeldoorvoer voor in funderingen

    De Roxtec H3+1 UG™ afdichting is ideaal voor elektriciteitskabels in driehoeksverband (trefoil) plus een aardingskabel die via funderingen worden doorgevoerd. De afdichting is een duurzame barrière tegen wateroverlast, gas, vocht en knaagdieren. De vierdelige afdichting kan eenvoudig worden geïnstalleerd, ook in natte omstandigheden en in omgevingen met stromend water. De afdichting is bestand tegen extreme kabelbuiging. De doorvoer heeft +3 mm speling ten opzichte van de sparing en is voorzien van een indicator, die aangeeft wanneer de afdichting volledig is gecomprimeerd. De afdichting kan worden geïnstalleerd in instort-units, buizen en voorgeboorde openingen.

  • Knaagdierbestendig
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Biedt uitstekende trekontlasting
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      Waterdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Installatie

      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H3_1_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Water
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems