Publiceer je producten
Roxtec instort-unit
Roxtec instort-unit
Roxtec instort-unit
Roxtec instort-unit
    Roxtec

    Roxtec instort-unit

    Unit met uitbreekdeksel voor afdichting voordat kabels en leidingen worden doorgevoerd.

    Met de Roxtec instort-unit (knock-out sleeve, KOS) blijft uw gebouw droog tijdens en na de bouw en beschikt u over reservecapaciteit voor de toekomst. De unit kan eenvoudig worden aangebracht en in wanden van verschillende diktes ingestort. De instort-unit zorgt voor een perfecte afdichting totdat het deksel wordt uitgebroken voor het doorvoeren van kabels en leidingen. De units kunnen met een klikverbinding worden gekoppeld tot ruimtebesparende clusters. Nadat kabels of leidingen zijn doorgevoerd, moeten ze worden afgedicht met Roxtec UG™ oplossingen met de bijbehorende diameters.

  • Lichtgewicht
  • Ruimtebesparend
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      Waterdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Installatie

      • Beton

      Montagetype

      • Instorten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.KOS
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalABS
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Water
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC001174
    • ETIM-naamPlastic installation tube
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems