Publiceer je producten
Roxtec R UG™ doorvoer
Roxtec R UG™ doorvoer
Roxtec R UG™ doorvoer
Roxtec R UG™ doorvoer
    Roxtec

    Roxtec R UG™ doorvoer

    Doorvoer in flexibele configuratie voor meerdere kabels en leidingen die binnenkomen via funderingen.

    De Roxtec R UG™ is een doorvoer voor meerdere kabels en leidingen die binnenkomen via funderingen. De afdichting is geschikt voor de doorvoering van een combinatie van kleine en grote kabels en leidingen in dezelfde opening, en biedt bescherming tegen wateroverlast, gas, vocht en knaagdieren. De doorvoer is bestand tegen extreme kabelbuigkrachten en kan worden geïnstalleerd in mantelbuizen, leidingen en voorgeboorde openingen, ook in natte omstandigheden en omgevingen met stromend water.

  • Knaagdierbestendig
  • Ruimtebesparend
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      Waterdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Installatie

      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.R_UG_transit
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Water
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems