Publiceer je producten
Roxtec RS UG™ afdichting
Roxtec RS UG™ afdichting
Roxtec RS UG™ afdichting
Roxtec RS UG™ afdichting
    Roxtec

    Roxtec RS UG™ afdichting

    Ronde afdichting voor enkele kabels en leidingen die binnenkomen via funderingen.

    De Roxtec RS UG is een deelbare afdichting voor installatie rondom enkele kabels of leidingen die binnenkomen via funderingen. De afdichting werkt als langdurige barrière tegen overstroming, gas, vocht en ongedierte. De doorvoering kan ook worden geïnstalleerd in natte omstandigheden en omgevingen met stromend water. De doorvoering is bestand tegen extreme kabelbuiging en heeft een tolerantie van +5 mm met betrekking tot de opening en een indicator die aangeeft wanneer de afdichting volledig is gecomprimeerd. De afdichting kan worden geïnstalleerd in bussen, leidingen en voorgeboorde openingen.

  • Knaagdierbestendig
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Eenvoudig te onderhouden en inspecteren
  • Specificatie
    • Gasdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      Waterdichtheid

      • 0,3 bar (constante druk)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Installatie

      • Beton

      Montagetype

      • Bestaande opening
      • Bestaande buis
    Technische specificatie
    • Unieke ref.RS_UG_seal
    • TypeDigital Inventory (Products)
    • Publicatiedatum2020-04-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRubber
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Water
    • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
    • ETIM-codeEC000220
    • ETIM-naamWall duct for cable
    • Uniclass 2015-codeSs_25_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems