Publiceer je producten
M0506 - Television, Flat Screen

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 van de 5 sterren3.1(8 reviews)
Flat screen television with approximately 32'" to 40' diagonal screen size. The TV will have built-in speakers, NTSC tuner, a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1280 x 768 resolution and a remote control.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M0506
  • ProductfamilieTelevision
  • ProductgroepFlat Screen
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)610
  • Breedte (mm)940
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica
  • IFC-classificatieFurnishing Element