Publiceer je producten
M0515 - Television, Plasma

M0515 - Television, Plasma

3.1 van de 5 sterren3.1(10 reviews)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M0515
  • ProductfamilieTelevision
  • ProductgroepPlasma
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)740
  • Breedte (mm)1070
  • Diepte (mm)330
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica
  • IFC-classificatieFurnishing Element