Publiceer je producten
M0510 - TV/DVD Combination

M0510 - TV/DVD Combination

4.0 van de 5 sterren4.0(11 reviews)
TV/DVD Combination with Remote Control, The unit shall have the following minimum features: Front end audio/video/earphone inputs jacks, on screen menu display, HDTV and digital tuning capability, and video tracking adjustment capability.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M0510
  • ProductfamilieTV/DVD Combination
  • ProductgroepTV/DVD Combination
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)580
  • Diepte (mm)230
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica
  • IFC-classificatieFurnishing Element