Publiceer je producten
M0512 - Television, HDTV, Large Screen

M0512 - Television, HDTV, Large Screen

3.3 van de 5 sterren3.3(35 reviews)
A high definition (HDTV) multimedia, slim design, 60"W to 65"W color television. The TV will have a 16.9 wide screen aspect ratio with full HD 1080p resolution and HDMI connections. TV may be LED, Plasma or LCD. TV will include a stand.
Technische specificatie
  • Unieke ref.M0512
  • ProductfamilieTelevision
  • ProductgroepHDTV
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2016-01-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)940
  • Breedte (mm)1500
  • Diepte (mm)410
Gerelateerd
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica
  • IFC-classificatieFurnishing Element