Publiceer je producten
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
Nertoit 3.35.1000 T
    SPO
    Gearchiveerd

    Nertoit 3.35.1000 T

    Profiled cold roof cladding, thickness 0,75 mm or 1,00 mm (option condensation regulator - Rubaspo) - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specificatie
    • prepaint steel or gavanized steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FIL010001
    • ProductfamilieRoof Cladding
    • ProductgroepCold roof cladding
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)35
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)6.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Staalconstructie