Publiceer je producten
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun
B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 Hose Reel, Enclosed, Epoxy Coated Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Front Trigger Water Gun

    B-7222-C05 3/8" x 30' Enclosed Coated Reel, MV-2522-24 Front Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 4.30 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-106
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepEnclosed Hose Reel Assembly
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)16.44
    • Breedte (inch)6.5
    • Diepte (inch)16.44
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalEpoxy
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)47
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk