Publiceer je producten
Lino Materiale
Tarkett

Lino Materiale

Lino Materiale brengt kurk als natuurlijk ingrediënt nog duidelijker naar voren, een materiaal dat al vanaf dag één in ons linoleum zit. Door de zichtbare kurkdeeltjes krijgt het oppervlak extra textuur en karakter.

Deze biobased vloer combineert kurk met andere natuurlijke materialen, zoals lijnzaadolie, hars en houtmeel. Daardoor ontstaat niet alleen een levendige en unieke uitstraling, maar wordt ook het rustgevende gevoel van buiten naar binnen gehaald.

Specificatie
    • 10 aardsekleuren
    • 96% natuurlijke ingrediënten
    • 83% hernieuwbare en bio-based grondstoffen
    • 39% gerecycled materiaal
    • Recyclebaar na gebruik
    • Duurzaam geproduceerd in Italië
    • Cradle to Cradle Silver Certified®
    • Exclusieve xf² oppervlaktebehandeling voor uitstekende slijtvastheid en chemische bestendigheid
Technische specificatie
  • Unieke ref.linoleum-lino-materiale
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Linoleum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-09
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika