Publiceer je producten
Originale xf² (2.5mm)
Tarkett

Originale xf² (2.5mm)

Originale linoleum is een van de meest duurzame vloerbekleding op de markt en is gemaakt van 97% natuurlijke grondstoffen en 77% hernieuwbare materialen. Geïnspireerd door de natuurlijke zuiverheid van ons 100% Linnen design, combineert Originale delicaat kenmerkende patronen met zachte kleuren gemaakt van de fijnste pigmenten. Het unieke palet van toon-op-toon tinten ontleent zijn inspiratie aan de natuur.

Specificatie
    • Koolstofnegatief van cradle to Gate
    • Recyclebaar na gebruik
    • Cradle to Cradle gecertificeerd® Zilver
    • Zachte kleuren geïnspireerd door de natuur met zorgvuldig geselecteerde pigmenten
    • Exclusieve xf² oppervlaktebehandeling voor uitstekende duurzaamheid en chemische weerstand
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-linoleum-originale-xf2-2-5mm
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Linoleum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika