Publiceer je producten
Style Emme Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Emme Silencio (3.8mm)

Deze akoestische oplossing biedt een uitstekende geluidsreductie van 19dB. Een ontwerp dat toon op toon combineert met een subtiel marmerpatroon tot een moderne klassieker met een tijdloze kwaliteit. Een van de meest duurzame vloeroplossingen op de markt, ons linoleum is gemaakt met tot 97% van de natuurlijke grondstoffen. Behandeld met onze unieke xf² oppervlaktebescherming voor extreme duurzaamheid, eenvoudige reiniging en kosteneffectief onderhoud.

Specificatie
    • 19dB geluidsreductie
    • Goed comfort onder de voeten
    • Combinatie van toon-op-toon met subtiel marmerpatroon, en een mat aspect
    • Recyclebaar na gebruik
    • Cradle to Cradle gecertificeerd® Zilver
    • Exclusieve xf²-oppervlaktebehandeling voor uitstekende duurzaamheid en chemische weerstand
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-linoleum-style-emme-silencio-3-8-mm
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Linoleum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika