Publiceer je producten
Veneto Sicuro xf² (2.5mm)
Tarkett

Veneto Sicuro xf² (2.5mm)

R-10 antislipwaarde voor een veilige grip. Ideaal voor ingangen in gebouwen. Het heritage marmer effect met levendige kleuren voor een authentieke look. Een van de meest duurzame vloeroplossingen op de markt, ons linoleum is gemaakt met tot 97% natuurlijke grondstoffen. Behandeld met onze unieke xf²-oppervlaktebescherming voor extreme duurzaamheid, eenvoudige reiniging en kosteneffectief onderhoud.

Specificatie
    • R-10 antislip
    • Het erfgoed marmer effect met mat aspect
    • Koolstofnegatief van Cradle to Gate
    • Recyclebaar na gebruik
    • Cradle to Cradle gecertificeerd® Zilver
    • Exclusieve xf² oppervlaktebehandeling voor uitstekende duurzaamheid en chemische weerstand
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-linoleum-veneto-sicuro-xf2-2-5mm
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Linoleum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika