Publiceer je producten
Veneto xf² (2.0mm)
Tarkett

Veneto xf² (2.0mm)

Veneto xf² in 2mm dikte. Het erfgoed marmer effect met levendige kleuren voor een authentieke look. Een van de meest duurzame vloeroplossingen op de markt, ons linoleum is gemaakt met tot 97% van de natuurlijke grondstoffen. Behandeld met onze unieke xf²-oppervlaktebescherming voor extreme duurzaamheid, eenvoudige reiniging en kosteneffectief onderhoud.

Specificatie
    • Het erfgoed marmer effect met matte afwerking
    • 2 mm dikte
    • Recyclebaar na gebruik
    • Cradle to Cradle gecertificeerd® Zilver
    • Exclusieve xf² oppervlaktebehandeling voor uitstekende duurzaamheid en chemische weerstand
Technische specificatie
  • Unieke ref.tarkett-linoleum-veneto-xf2-2mm
  • ProductfamilieTARKETT
  • ProductgroepFlooring - Linoleum
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-07-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
  • IFC-classificatieCovering
  • Uniclass 2015-codeSs_30_42
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika