Publiceer je producten
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    Specificatie
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.A_01_wall_fixture
    • ProductfamilieA.01
    • ProductgroepOutdoor
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)190
    • Breedte (mm)185
    • Diepte (mm)230
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)1.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika