Publiceer je producten
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
    ZERO

    Lens - Pendant fixture

    Pendant fixture
    Specificatie
    • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 640LM, 700LM. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 2x2,25mm. Design: Jens Fager 2010.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Lens_pendant_small
    • ProductfamilieLens
    • ProductgroepPendant
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-11-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)180
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)