Publiceer je producten
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Pendant in painted aluminum.
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Convex_pendant_large
    • ProductfamilieConvex
    • ProductgroepPendant
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)278
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)280
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)2.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika