Publiceer je producten
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specificatie
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Convex_pendant_small
  • ProductfamilieConvex
  • ProductgroepPendant
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)185
  • Breedte (mm)160
  • Diepte (mm)160
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)0.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)