Publiceer je producten
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Specificatie
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Grid_wall_mounted
  • ProductfamilieGrid
  • ProductgroepWall fixtures
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)96
  • Breedte (mm)1250
  • Diepte (mm)96
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)4.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika