Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
axor/products/1ace9740-cfec-4dc9-9e97-ee0956889768
Hjemmeside
Kategorier
Kjøkken
Kraner og blandebatterier
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Ikke tilgjengelig i USA
AXOR
Følg
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Surfaces: - 39835004 n.a. - 39835674 Matt Black Specification: • extension length up to 50 cm
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
39835JPN
Produktfamilie
AXOR Citterio
Produktgruppe
Kitchen mixers
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2022-09-28
Utgavenummer
1
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.axor-design.com/articledetail--39835004
Relatert
Relatert
Designet i
Tyskland
Produsert i
Tyskland
Nettovekt (kg)
2.8
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Kjøkken - Kraner og blandebatterier
IFC-klassifisering
Ventil
UNSPSC-navn
Sanitary ware
UNSPSC-kode
301815
Uniclass 2015 kode
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 beskrivelse
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kode
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 tittel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-tittel
Faucets
CSI UniFormat II kode
D2010
CSI UniFormat II tittel
Plumbing Fixtures
Tilgjengelighet etter region
Asia
Japan
Lignende produkter
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Last ned
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Last ned
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Last ned
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Last ned
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Last ned
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Last ned