Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca
Arkivert

Sfera 63 WC Monoblocco / Scocca

Sfera 63 Close-Coupled WC with Ceramic Body Shell Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics
Spesifikasjon
  • Monobloc WC outlet to wall 4,5 Lt. , commutable in outlet to floor by a pipe fitting, Cod.:5CUIG00 Toilet Pan Cod.:1MPSFN00 Fixing set Cod.:Z3440 Ceramic Body Sheel (cover for the tank) cod.:1SCSC00 Anti-Condensation plastic tank with dual-flush device 3/4,5Lt. Cod.:5BSSC00 Pipe Fitting Kit for cistern feeding Cod.:5KRBSZ00 Available seat-covers: White Soft-close Take-Off Seat-cover Eco Cod.:5ZECOF00 White Soft-close Take-Off Seat-cover Plus Cod.:5SCSTP000
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.catalano_wc_sfera_63x35_shell_cod_1MPSFN00_1SCSC00
  • ProduktfamilieSfera
  • ProduktgruppeWC
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-09-08
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)870
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)630
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeglassporselen
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)36
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnToilets
  • UNSPSC-kode30181505
  • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_90_97
  • Uniclass 2015 beskrivelseWC systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-tittelToilets
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION