Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.COMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • ProduktfamilieComfort
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-07-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)170
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialekeramikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)18
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION