Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Elice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)230
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks