Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GREEN_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-05-17
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)450
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)10
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks