Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-06-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)90
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)470
    Relatert
    • HovedmaterialeFireclay
    • Sekundært materialekeramikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)33
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks