Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.GREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • ProduktfamilieElice
  • ProduktgruppeElice
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2022-10-24
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)145
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)470
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)19
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 11
  • OmniClass-tittelSingle Sinks