Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • ProduktfamilieItaly
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-12-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)26
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010013
    • ETIM-navnBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks