Alvea 120x46
Alvea 120x46

    Alvea 120x46

    Lavabo con 1 foro rubinetteria sui due bacini, con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      06 2122 2001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

      06 2122 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria sui due bacini.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.lavabo-alvea-120x46-2-sinks-cod-0621222001
    • ProduktfamilieAlvea
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-04-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)180
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)30
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks