Zero 75x50

Zero 75x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • Codici, colori e finiture

    01 2075 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    01 2075 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120751001
  • ProduktfamilieZERO
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-12-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)170
  • Bredde (mm)750
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-tittelSinks
  • CSI UniFormat II kodeC10
  • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION