Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      01 1855 1001 Bianco lucido

      01 1855 1021 Bianco satinato

      01 1855 1022 Nero satinato

      01 1855 1023 Cemento satinato

      01 1855 1032 Tortora satinato

      01 1855 0041 Argento-Bianco

      01 1855 0042 Oro-Bianco

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_bidet_sospeso_55x35_0118551001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-12-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)265
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)550
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets