ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-06-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)270
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)460
    Relatert
    • Hovedmaterialeglassporselen
    • Sekundært materialekeramikk
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)21
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets