Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.flamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • ProduktfamilieFlamingo indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-12
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)700
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Sekundært materialeAluminium
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-tittelResidential Tables