Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kom i kontakt med expormim

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.flamingo-indoor-table-square-top-80
  • ProduktfamilieFlamingo indoor
  • ProduktgruppeIndoor collection
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)760
  • Bredde (mm)800
  • Dybde (mm)800
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeAluminium
  • Produsert iSpania
  • Nettovekt (kg)33
Klassifisering
  • BIMobject kategoriMøbler - Bord
  • IFC-klassifiseringMøbler
  • ETIM-kodeEG017960
  • ETIM-navnFurniture
  • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-tittelResidential Tables