Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kom i kontakt med expormim

Spesifikasjon
      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.grada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • ProduktfamilieGrada indoor
      • ProduktgruppeIndoor collection
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2022-05-05
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)36
      • Bredde (mm)100
      • Dybde (mm)100
      Relatert
      • Hovedmaterialetre
      • Sekundært materialeRustfritt stål
      • Produsert iSpania
      • Nettovekt (kg)14
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriMøbler - Bord
      • IFC-klassifiseringMøbler
      • ETIM-kodeEG017960
      • ETIM-navnFurniture
      • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
      • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
      • OmniClass-tittelResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II kodeE20
      • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS