Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
Kiri round coffee table Ø 60x47
    expormim

    Kiri round coffee table Ø 60x47

    Structure made of peeled and tinted natural rattan. Finished with a three step waterbased coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility to customize the tabletop by using different finishes: solid wood from European oaks with 21 mm/1.65” of section and lacquered version (MDF).

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.kiri-round-coffee-table-60
        • ProduktfamilieGrada indoor
        • ProduktgruppeIndoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2023-11-22
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)470
        • Bredde (mm)600
        • Dybde (mm)600
        Relatert
        • Hovedmaterialetre
        • Produsert iSpania
        • Nettovekt (kg)6
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
        • OmniClass-tittelResidential Coffee Tables