Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Tekniske spesifikasjoner
          • Unik ref.kotai-round-dining-table-140
          • ProduktfamilieKotai
          • ProduktgruppeIndoor collection
          • TypeObjekt (enkelt objekt)
          • Utgivelsesdato2022-03-17
          • Utgavenummer1
          • Høyde (mm)75
          • Bredde (mm)140
          • Dybde (mm)140
          Relatert
          • Hovedmaterialetre
          • Produsert iSpania
          • Nettovekt (kg)45
          Klassifisering
          • BIMobject kategoriMøbler - Bord
          • IFC-klassifiseringMøbler
          • ETIM-kodeEG017960
          • ETIM-navnFurniture
          • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-kode56
          • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
          • OmniClass-tittelResidential Dining Room Tables