Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5 av 5 stjerner4.5(8 anmeldelser)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.nido-low-armchair
    • ProduktfamilieNido
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)70
    • Bredde (mm)65
    • Dybde (mm)68
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Sekundært materialeRope
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)13
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-tittelResidential Seating
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS