Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
    expormim

    Twins low armchair C170

    4.9 av 5 stjerner4.9(15 anmeldelser)

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.twins-low-armchair
    • ProduktfamilieTwins
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-02-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)85
    • Bredde (mm)89
    • Dybde (mm)89
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Lenestoler
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-tittelResidential Seating
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS