Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27486001
    • ProduktfamilieOverhead showers
    • ProduktgruppeRaindance S
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)3
    • Bredde (tommer)5.38
    • Dybde (tommer)5.38
    Relatert
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (pund)0.4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011383
    • ETIM-navnShower head
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-tittelShowers
    • CSI UniFormat II kodeD2010
    • CSI UniFormat II tittelPlumbing Fixtures