WallStoris Storage basket
WallStoris Storage basket
    hansgrohe

    WallStoris Storage basket

    WallStoris Storage basket
    Spesifikasjon
    • Surfaces: - 27913670 Matt Black - 27913700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • recess for draining water • dimensions: 250 x 39 mm • accessory can be clicked onto the wall bar • storage for squeegee • ideal to store shampoo, shower gel, razors • dishwasher safe, easy to clean
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27913XXX
    • ProduktfamilieCosmetic boxes
    • ProduktgruppeWallStoris
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-11-02
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)39
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)150
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - dispensere
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • ETIM-kodeEC012353
    • ETIM-navnAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 beskrivelseFacial tissue dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelComputers
    • OmniClass-nummer23-21 43 15 13
    • OmniClass-tittelBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II kodeE2020
    • CSI UniFormat II tittelMovable Furnishings
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
    Nord-Korea