Smokescreen Active S1 | røykbestandig rulleskjerm

Smokescreen Active S1 | røykbestandig rulleskjerm

Ved brann krever røyk flere ofre enn ild. Røykgardiner begrenser spredningen av røyk til et bestemt område. Rullegardiner sørger for at røyken sendes i riktig retning, hvorfra den deretter kan fjernes effektivt. Røykgardiner er en sentral del av brannsikkerheten til konstruksjoner som parkeringshus og offentlige bygninger.

Den røyksikre rullegardinen Smokescreen Active S1 går kun ned når det er nødvendig, basert på et signal fra brannsentralen.


    Spesifikasjon
    • STANDARDSPESIFIKASJONER

      Installasjon: Innvendig montering eller på vegg.

      Bruksområder: I parkeringshus, offentlige bygninger, kontorer og industribygninger.

      Røykmotstand: 120 minutter pluss, for alle dimensjoner.

      Røyktest: Testet og godkjent i henhold til standarden NEN-EN 12101-1.

      Materiale: Tosidig glassfiberduk med grått polyuretanbelegg.

      Materialtykkelse: 0,4 mm

      Dukvekt per m²: 0,45 kg

      Nederste stang: Stålprofil


      SIKKERHETSALTERNATIVER MED FEIL

      EFS (Elektrisk sikkerhetsmekanisme)

      Den røyksikre rulleskjermen er utstyrt med et 24V rørformet motor som drives av en kontrollboks med

      24V nødstrømsbatterier. Ved strømbrudd lukkes skjermen ved hjelp av disse nødstrømsbatteriene.

      GFS (Gravity Fail Safe)

      Den røyksikre rulleskjermen er utstyrt med en 230V rørmotor som drives av en kontrollboks. Ved

      strømbrudd lukkes skjermen ved hjelp av tyngdekraften.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Smokescreen-Active-S1
    • ProduktfamilieSmokescreen
    • ProduktgruppeSmoke resistant curtain
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-10-09
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)300
    Relatert
    • Designet iNederland
    • Produsert iNederland
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Branndører og -skodder